メインコンテンツに移動

pkg_8396 (S-UFBGA 72)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
SUBG0072LA-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P72FH-40-AA3
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
S-UFBGA72-3.96x4.16-0.40
Package Status
Active
Package Type
S-UFBGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_8396
Lead Count
72
Pb (Lead) Free
Yes
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.62mm

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 44 KB
1件