メインコンテンツに移動

pkg_8397 (FBGA 289)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRBG0289JA-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P289F1-65-EAT
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-FBGA289-12x12-0.65
Package Status
Active
Package Type
FBGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_8397
Lead Count
289
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
12mm
12mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.71mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
12 x 12 x 1.71

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 73 KB English
キャリア/パッケージ PDF 351 KB
キャリア/パッケージ PDF 197 KB
パッケージ外形図 PDF 58 KB
4件