メインコンテンツに移動

pkg_8399 (BGA 744)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRBG0744FA-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P744F1-100-PN5
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-BGA744-31x31-1.00
Package Status
Active
Package Type
BGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_8399
Lead Count
744
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
31mm
31mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
2.43mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
31 x 31 x 2.43

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 73 KB English
キャリア/パッケージ PDF 268 KB
パッケージ外形図 PDF 86 KB
3件