メインコンテンツに移動

pkg_8401 (BGA 196)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRBG0196FA-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P196F1-100-FNA
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-BGA196-15x15-1.00
Package Status
Active
Package Type
BGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_8401
Lead Count
196
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
15mm
15mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.81mm
Pitch
1mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
15 x 15 x 1.81

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 73 KB English
パッケージ外形図 PDF 148 KB
2件