タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name | PLQP0064GA-A |
JEITA Standard | P-LQFP64-14x14-0.80 |
Package Status | Active |
Package Type | LQFP |
クラス | IC |
Package Code | pkg_8427 |
Lead Count | 64 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 14mm |
幅 | 14mm |
Thickness | 1.7mm |
Pitch | 0.8mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 14 x 14 x 1.7 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
Carrier/Package | PDF 75 KB 英語 | |
Carrier/Package | PDF 125 KB | |
Carrier/Package | PDF 107 KB | |
パッケージ外形図 | PDF 23 KB | |
4 items
|