メインコンテンツに移動

pkg_845 (TFLGA 113)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PTLG0113JA-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
TLP-113V
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-TFLGA113-8x8-0.65
Package Status
Active
Package Type
TFLGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_845
Lead Count
113
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
8mm
8mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.2mm
Pitch
0.65mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
8 x 8 x 1.2

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 73 KB English
キャリア/パッケージ PDF 331 KB
キャリア/パッケージ PDF 125 KB
キャリア/パッケージ PDF 128 KB
キャリア/パッケージ PDF 107 KB
パッケージ外形図 PDF 26 KB
6件