メインコンテンツに移動

pkg_8479 (WPAK 8)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PWSN0008DA-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
WPAKV
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
-
Package Status
Active
Package Type
WPAK
クラス
Dic
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_8479
Lead Count
8
Pb (Lead) Free
Yes

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 244 KB
キャリア/パッケージ PDF 124 KB
キャリア/パッケージ PDF 28 KB
キャリア/パッケージ PDF 37 KB English
パッケージ外形図 PDF 23 KB
5件