メインコンテンツに移動

pkg_8669 (S-XFBGA 5)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
SXBG0005KB-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
TBS-5AV
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
S-XFBGA5-0.9X1.4-0.50
Package Status
Active
Package Type
S-XFBGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_8669
Lead Count
5
Pb (Lead) Free
Yes
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.5mm

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 22 KB
1件