メインコンテンツに移動

pkg_8672 (DIP 8)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRDP0008AF-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
DP-8B
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-DIP8-6.3x9.6-2.54
Package Status
Active
Package Type
DIP
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_8672
Lead Count
8
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
9.6mm
6.3mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
3.6mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
9.6 x 6.3 x 3.6

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 20 KB
1件