メインコンテンツに移動

pkg_8734 (HWQFN 40)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PWQN0040LC-A
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
-
Package Status
Active
Package Type
HWQFN
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_8734
Lead Count
40
Pb (Lead) Free
Yes
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.8mm