タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name Name used to describe Renesas packages.
|
PWSN0008JD-A |
Pkg. Previous Code Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
|
HWSON3046-8 |
JEITA Standard The JEITA standard to which the device is compliant.
|
- |
Package Status | Active |
Package Type | HWSON |
クラス | Dic |
Package Code The unique identifier of this package.
|
pkg_9355 |
Lead Count | 8 |
Pb (Lead) Free | Yes |
Thickness 取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください) |
0.8mm |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
キャリア/パッケージ | PDF 244 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 123 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 38 KB English | |
パッケージ外形図 | PDF 21 KB | |
4件
|