メインコンテンツに移動

pkg_9375 (VFBGA 144)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PVBG0144LA-B
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
144FHN-B
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-VFBGA144-5.5x5.5-0.40
Package Status
Active
Package Type
VFBGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_9375
Lead Count
144
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
5.5mm
5.5mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
5.5 x 5.5 x 1

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 73 KB English
キャリア/パッケージ PDF 331 KB
パッケージ外形図 PDF 52 KB
キャリア/パッケージ PDF 127 KB
キャリア/パッケージ PDF 125 KB
キャリア/パッケージ PDF 107 KB
6件