メインコンテンツに移動

pkg_9555 (SSOP 24)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRSP0024GD-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P24MM-80-MAA-1
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-SSOP24-19.1x11.8-0.80
Package Status
Active
Package Type
SSOP
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_9555
Lead Count
24
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
19.1mm
11.8mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
2.58mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
19.1 x 11.8 x 2.58

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 75 KB English
1件