メインコンテンツに移動

pkg_9616 (HSSOP 24)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRSP0025FA-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P24S1-100-211
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
-
Package Status
Active
Package Type
HSSOP
クラス
Dic
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_9616
Lead Count
24
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
12.4mm
7.5mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
2.55mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
12.4 x 7.5 x 2.55

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 109 KB
1件