タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name Name used to describe Renesas packages.
|
PLQP0100KD-A |
Pkg. Previous Code Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
|
FP-100T |
JEITA Standard The JEITA standard to which the device is compliant.
|
P-HLFQFP100-14x14-0.50 |
Package Status | Active |
Package Type | HLFQFP |
クラス | IC |
Package Code The unique identifier of this package.
|
pkg_977 |
Lead Count | 100 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 14mm |
幅 | 14mm |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
キャリア/パッケージ | PDF 331 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 124 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 127 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 107 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 48 KB English | |
パッケージ外形図 | PDF 34 KB | |
6件
|