メインコンテンツに移動

pkg_9795 (SSOP 38)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRSP0038JA-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P38MC-65-2A4-2
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-SSOP38-0300-0.65
Package Status
Active
Package Type
SSOP
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_9795
Lead Count
38
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
12.3mm
6.1mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
2mm
Pitch
0.65mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
12.3 x 6.1 x 2

ドキュメント