メインコンテンツに移動

pkg_981 (HSIP 15)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRSS0015DA-C
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
SP-15TGV
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-HSIP15-14.3x19.66-1.27
Package Status
Active
Package Type
HSIP
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_981
Lead Count
15
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
19.66mm
14.3mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
17mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
19.66 x 14.3 x 17

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 102 KB
キャリア/パッケージ PDF 30 KB
パッケージ外形図 PDF 23 KB
3件