タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name Name used to describe Renesas packages.
|
PRSP0042GB-E |
Pkg. Previous Code Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
|
42P9R-E |
JEITA Standard The JEITA standard to which the device is compliant.
|
P-HSSOP42-8.4x17.5-0.80 |
Package Status | Active |
Package Type | HSSOP |
クラス | IC |
Package Code The unique identifier of this package.
|
pkg_989 |
Lead Count | 42 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 17.5mm |
幅 | 8.4mm |
Thickness 取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください) |
2.2mm |
Pkg. Dimensions (mm) Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
|
17.5 x 8.4 x 2.2 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
キャリア/パッケージ | PDF 58 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 86 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 331 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 128 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 102 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 35 KB | |
パッケージ外形図 | PDF 27 KB | |
7件
|