メインコンテンツに移動

pkg_996 (HSSOP 42)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRSP0042GB-M
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
42P9R-M
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-HSSOP42-8.4x17.5-0.80
Package Status
Active
Package Type
HSSOP
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_996
Lead Count
42
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
17.5mm
8.4mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
2.2mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
17.5 x 8.4 x 2.2

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 56 KB
キャリア/パッケージ PDF 82 KB
キャリア/パッケージ PDF 331 KB
キャリア/パッケージ PDF 128 KB
キャリア/パッケージ PDF 102 KB
キャリア/パッケージ PDF 35 KB
パッケージ外形図 PDF 27 KB
7件