メインコンテンツに移動

PL0080AA (LQFP 80)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
LQFP 80L 12x12x1.4mm 0.5mm pitch
Package Status
Active
Package Type
LQFP
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
PL0080AA
カテゴリ
G
Lead Count
80
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
12mm
12mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.4mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
0.5mm
Package Carrier
Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
12.0 x 12.0 x 1.4