タイトル | 情報 |
---|---|
Package Description | PLCC 13.97x11.43x2.79 mm 1.27mm Pitch |
Package Status | Active |
Package Type | PLCC |
クラス | PLASTIC |
Package Code | PL32 |
カテゴリ | 240 |
Lead Count | 32 |
Pb (Lead) Free | No |
長さ | 13.97mm |
Pb Free Category | e0 |
幅 | 11.43mm |
Thickness | 2.79mm |
Peak Reflow Temp | 225°C |
Pitch | 1.27mm |
Package Carrier | Reel, Tube |
Pkg. Dimensions (mm) | 13.97 x 11.43 x 2.79 |