メインコンテンツに移動

PMG100 (PQFP 100)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
PQFP 20.00x14.00x2.80 mm 0.65mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
PQFP
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
PMG100
カテゴリ
G
Lead Count
100
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
20mm
Pb Free Category
e3 Sn
14mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
2.8mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
0.65mm
Package Carrier
Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
20.0 x 14.0 x 2.8
分類 タイトル 日時
認証書 PDF 170 KB
パッケージ外形図 PDF 97 KB
製品変更通知 PDF 252 KB
製品変更通知 PDF 164 KB
4件