メインコンテンツに移動

PN100 (TQFP 100)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
TQFP 14.00x14.00x1.40 mm 0.50mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
TQFP
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
PN100
カテゴリ
240
Lead Count
100
Pb (Lead) Free
No
長さ
14mm
Pb Free Category
e0
14mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.4mm
Peak Reflow Temp
225°C, 240°C
Pitch
0.5mm
Package Carrier
Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
14.0 x 14.0 x 1.4

ドキュメント

分類 タイトル 日時
製品変更通知 PDF 376 KB
製品変更通知 PDF 178 KB
製品変更通知 PDF 252 KB
製品変更通知 PDF 299 KB
製品変更通知 PDF 174 KB
製品変更通知 PDF 164 KB
6件