タイトル | 情報 |
---|---|
Package Description | TQFP 14.00x14.00x1.40 mm 0.40mm Pitch |
Package Status | Active |
Package Type | TQFP |
クラス | PLASTIC |
Package Code | PN120 |
カテゴリ | 240 |
Lead Count | 120 |
Pb (Lead) Free | No |
長さ | 14mm |
Pb Free Category | e0 |
幅 | 14mm |
Thickness | 1.4mm |
Peak Reflow Temp | 240°C |
Pitch | 0.4mm |
Package Carrier | Reel, Tray |
Pkg. Dimensions (mm) | 14.0 x 14.0 x 1.4 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
製品変更通知 | PDF 376 KB | |
製品変更通知 | PDF 178 KB | |
製品変更通知 | PDF 252 KB | |
製品変更通知 | PDF 299 KB | |
製品変更通知 | PDF 164 KB | |
5 items
|