メインコンテンツに移動

PNG80 (TQFP 80)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
TQFP 14.00x14.00x1.40 mm 0.65mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
TQFP
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
PNG80
カテゴリ
G
Lead Count
80
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
14mm
Pb Free Category
e3 Sn
14mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.4mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
0.65mm
Package Carrier
Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
14.0 x 14.0 x 1.4

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 218 KB
認証書 PDF 170 KB
2件