タイトル | 情報 |
---|---|
Package Description | SOIC 10.40x7.60x2.34 mm 1.27mm Pitch |
Package Status | Active |
Package Type | SOIC |
クラス | PLASTIC |
Package Code | PS16 |
カテゴリ | 240 |
Lead Count | 16 |
Pb (Lead) Free | No |
長さ | 10.4mm |
Pb Free Category | e0 |
幅 | 7.6mm |
Thickness | 2.34mm |
Peak Reflow Temp | 225°C |
Pitch | 1.27mm |
Package Carrier | Tube |
Pkg. Dimensions (mm) | 10.4 x 7.6 x 2.34 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
パッケージ外形図 | PDF 134 KB | |
製品変更通知 | PDF 143 KB | |
製品変更通知 | PDF 490 KB | |
製品変更通知 | PDF 223 KB | |
製品変更通知 | PDF 379 KB | |
製品変更通知 | PDF 305 KB | |
製品変更通知 | PDF 298 KB | |
7 items
|