メインコンテンツに移動

PS18 (SOIC 18)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
SOIC 11.50x7.60x2.34 mm 1.27mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
SOIC
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
PS18
カテゴリ
240
Lead Count
18
Pb (Lead) Free
No
長さ
11.5mm
Pb Free Category
e0
7.6mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
2.34mm
Peak Reflow Temp
225°C
Pitch
1.27mm
Package Carrier
Tube
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
11.5 x 7.6 x 2.34

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 134 KB
製品変更通知 PDF 143 KB
製品変更通知 PDF 490 KB
製品変更通知 PDF 223 KB
製品変更通知 PDF 379 KB
製品変更通知 PDF 305 KB
製品変更通知 PDF 298 KB
7件