メインコンテンツに移動

PSG20 (SOIC 20)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
SOIC 12.80x7.60x2.34 mm 1.27mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
SOIC
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
PSG20
カテゴリ
G
Lead Count
20
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
12.8mm
Pb Free Category
e3 Sn
7.6mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
2.34mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
1.27mm
Package Carrier
Reel, Tube
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
12.8 x 7.6 x 2.34

ドキュメント

分類 タイトル 日時
認証書 PDF 170 KB
パッケージ外形図 PDF 33 KB
製品変更通知 PDF 143 KB
3件