メインコンテンツに移動

PTG28 (PDIP 28)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
PDIP 34.30x7.62x3.30 mm 2.54mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
PDIP
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
PTG28
カテゴリ
G
Lead Count
28
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
34.3mm
Pb Free Category
e3 Sn
7.62mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
3.3mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
2.54mm
Package Carrier
Tube
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
34.3 x 7.62 x 3.3

ドキュメント

分類 タイトル 日時
認証書 PDF 170 KB
パッケージ外形図 PDF 89 KB
製品変更通知 PDF 298 KB
3件