タイトル | 情報 |
---|---|
Package Description | SSOP 18.40x7.50x2.30 mm 0.64mm Pitch |
Package Status | Active |
Package Type | SSOP |
クラス | PLASTIC |
Package Code | PVG56 |
カテゴリ | G |
Lead Count | 56 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 18.4mm |
Pb Free Category | e3 Sn |
幅 | 7.5mm |
Thickness | 2.3mm |
Peak Reflow Temp | 260°C |
Pitch | 0.64mm |
Package Carrier | Reel, Tube |
Pkg. Dimensions (mm) | 18.4 x 7.5 x 2.3 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
認証書 | PDF 170 KB | |
パッケージ外形図 | PDF 116 KB | |
EOL通知 | PDF 46 KB | |
EOL通知 | PDF 46 KB | |
製品変更通知 | PDF 143 KB | |
5 items
|