メインコンテンツに移動

PYG28 (SSOP 28)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
SSOP 10.20x5.30x1.73 mm 0.65mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
SSOP
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
PYG28
カテゴリ
G
Lead Count
28
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
10.2mm
Pb Free Category
e3 Sn
5.3mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.73mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
0.65mm
Package Carrier
Reel, Tube
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
10.2 x 5.3 x 1.73

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 195 KB
認証書 PDF 170 KB
2件