メインコンテンツに移動

PZG28 (TSOP 28)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
TSOP 8.00x11.80x1.00 mm 0.55mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
TSOP
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
PZG28
カテゴリ
G
Lead Count
28
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
8mm
Pb Free Category
e3 Sn
11.8mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
0.55mm
Package Carrier
Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
8.0 x 11.8 x 1.0

ドキュメント

分類 タイトル 日時
認証書 PDF 170 KB
パッケージ外形図 PDF 118 KB
製品変更通知 PDF 967 KB
3件