メインコンテンツに移動

QAE (TQFP-EP 64)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
Q64.10X10H
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
QAE
Package Description
Descriptive text for this package.
64ld 10x10 mm TQFP-EP - ASECL (1.0mm LEAD LENGTH)
Package Status
Active
Package Type
TQFP-EP
Package Code
The unique identifier of this package.
QAE
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
64
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
10.01mm
10.01mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.99mm
Pitch
0.51mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
10.01 x 10.01 x 0.99