メインコンテンツに移動

QAJ (MQFP 44)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
Q44.10X10
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
QAJ
Package Description
Descriptive text for this package.
44 LEAD MQFP
Package Status
Active
Package Type
MQFP
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
QAJ
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
44
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
10.01mm
10.01mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
2.02mm
Pitch
0.8mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
10.01 x 10.01 x 2.02

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 112 KB
1件