メインコンテンツに移動

QDA (MQFP 64)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
Q64.14X14
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
QDA
Package Description
Descriptive text for this package.
64 LEAD MQFP
Package Status
Active
Package Type
MQFP
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
QDA
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
64
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
14mm
14mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.18mm
Pitch
0.8mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
14.00 x 14.00 x 0.18

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 112 KB
1件