メインコンテンツに移動

QHR (MQFP 100)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
Q100.14X20
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
QHR
Package Description
Descriptive text for this package.
100 LEAD MQFP
Package Status
Active
Package Type
MQFP
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
QHR
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
100
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
19.99mm
14mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
2.72mm
Pitch
0.65mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
19.99 x 14.00 x 2.72

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 112 KB
1件