メインコンテンツに移動

QHX (PQFP 100)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
ADT001
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
QHX
Package Description
Descriptive text for this package.
100 LEAD PQFP (14x20mm) (1.6mm LEAD LENGTH)
Package Status
Active
Package Type
PQFP
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
QHX
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
100
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
14mm
19.99mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0mm
Pitch
0mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
14.00 x 19.99 x 0.00