メインコンテンツに移動

QJH (MQFP-HS 120)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
Q120.28X28
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
QJH
Package Description
Descriptive text for this package.
120 LEAD MQFP + HEAT SPREADER ( Pb Free )
Package Status
Active
Package Type
MQFP-HS
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
QJH
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
120
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
27.94mm
27.94mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
3.42mm
Pitch
0.8mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
27.94 x 27.94 x 3.42

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 112 KB
1件