メインコンテンツに移動

QKG (NA 160)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
Q160.28X28
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
QKG
Package Status
Active
Package Type
NA
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
QKG
Lead Count
160
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
27.94mm
27.94mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.161417mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
27.94 x 27.94 x 0.161417

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 14 KB
1件