メインコンテンツに移動

QLE (PQFP-HS 208)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
Q208.28X28D
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
QLE
Package Description
Descriptive text for this package.
208 LEAD PQFP (28x28mm)+ HEAT SPREADER (1.3mm LEAD LENGTH)-ASEKH
Package Status
Active
Package Type
PQFP-HS
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
QLE
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
208
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
27.99mm
27.99mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
3.32mm
Pitch
0.5mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
27.99 x 27.99 x 3.32

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 118 KB
1件