メインコンテンツに移動

QLJ (LQFP 160)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
Q160.24X24
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
QLJ
Package Description
Descriptive text for this package.
160 LEAD LQFP (24x24mm) (1.0mm LEAD LENGTH)
Package Status
Active
Package Type
LQFP
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
QLJ
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
160
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
24mm
24mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.4mm
Pitch
0.5mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
24.00 x 24.00 x 1.40

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 118 KB
1件