メインコンテンツに移動

QMD (LQFP 48)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
Q48.7X7D
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
QMD
Package Description
Descriptive text for this package.
48 LEAD LQFP-EP 7x7 (1.4MM)
Package Status
Active
Package Type
LQFP
Package Code
The unique identifier of this package.
QMD
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
48
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
7.01mm
7.01mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0mm
Pitch
0.5mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
7.01 x 7.01 x 0.00

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 207 KB
1件