タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name | Q44.7X7 |
Pkg. Previous Code | QMR |
Package Description | 44 LEAD LQFP PACKAGE 7x7mm BODY -ASEKH |
Package Status | Active |
Package Type | LQFP |
クラス | PLASTIC |
Package Code | QMR |
カテゴリ | PLASTIC |
Lead Count | 44 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 7.01mm |
幅 | 7.01mm |
Thickness | 1.4mm |
Pitch | 0.5mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 7.01 x 7.01 x 1.40 |