メインコンテンツに移動

QMZ (TQFP 48)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
Q48.7X7
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
QMZ
Package Description
Descriptive text for this package.
48 LEAD TQFP(1.0MM) Pb Free w/DR Ag
Package Status
Active
Package Type
TQFP
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
QMZ
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
48
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
7.01mm
7.01mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0mm
Pitch
0mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
7.01 x 7.01 x 0.00

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 203 KB
1件