メインコンテンツに移動

QNE (TQFP-EP 64)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
Q64.10X10J
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
QNE
Package Description
Descriptive text for this package.
64 LEAD TQFP EP (1.0MM)
Package Status
Active
Package Type
TQFP-EP
Package Code
The unique identifier of this package.
QNE
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
64
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
10.01mm
10.01mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1mm
Pitch
5mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
10.01 x 10.01 x 1.00