メインコンテンツに移動

QNS (TQFP-EP 64)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
Q64.10X10J
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
QNS
Package Description
Descriptive text for this package.
64 LEAD EPTQFP ( 10mm x 10mm), 7.1x7.1mm paddle.
Package Status
Active
Package Type
TQFP-EP
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
QNS
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
64
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
10.01mm
10.01mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1mm
Pitch
0.5mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
10.01 x 10.01 x 1.00

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 209 KB
1件