メインコンテンツに移動

QNZ (TQFP 64)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
Q64.10X10D
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
QNZ
Package Description
Descriptive text for this package.
64ld 10x10 mm TQFP - ASEKH (1.0mm LEAD LENGTH)
Package Status
Active
Package Type
TQFP
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
QNZ
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
64
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
10.01mm
10.01mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1mm
Pitch
0.5mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
10.01 x 10.01 x 1.00

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 103 KB
1件