メインコンテンツに移動

QPD (LQFP 144)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
Q144.20X20
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
QPD
Package Description
Descriptive text for this package.
144 LEAD PACKAGE 20mm x 20mm LQFP , 5.34mm x 5.34mm pad, ASEKH
Package Status
Active
Package Type
LQFP
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
QPD
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
144
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
19.99mm
19.99mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.4mm
Pitch
0.5mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
19.99 x 19.99 x 1.40

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 101 KB
1件