メインコンテンツに移動

QQC (LQFP 216)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
Q216.24X24
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
QQC
Package Description
Descriptive text for this package.
216 LEAD LQFP PACKAGE (24x24mm)
Package Status
Active
Package Type
LQFP
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
QQC
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
216
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
24mm
24mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0mm
Pitch
0mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
24.00 x 24.00 x 0.00

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 124 KB
1件