メインコンテンツに移動

QRD (LQFP-TEP 128)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
Q128.14X20B
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
QRD
Package Description
Descriptive text for this package.
128ld 14mm x 20mm LQFP w/ TEP, 8.35mm x 12.20mm pad
Package Status
Active
Package Type
LQFP-TEP
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
QRD
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
128
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
19.99mm
14mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.4mm
Pitch
0.5mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
19.99 x 14.00 x 1.40

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 146 KB
1件